Druckstücke für Andruckspindeln / K0104 / Neopren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0104.06
K0104.08
K0104.10
K0104.12
K0104.45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
Passend für Andruckspindeln starr Bestellnummer

2.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl1510.310.8M614.42M65.5K0101.06050

3.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl19.513.515M8182.5M89K0101.08065

3.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl231617M10213M108K0101.10085

5.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl25.518.521M1223.73M1210.8K0101.12100

2.10 €

1 4 Arbeitstage -12---10---K0101.05025, K0101.05035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Neopren

Technischer Support