Andruckspindel für Schnellspanner / K0690 / Stahl, Neoprendruckstück / Gummikopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0690.08
K0690.081
K0690.10
K0690.101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D2
(mm)
H=Länge
(mm)
H1
(mm)
S max.
(mm)
F max.
(N)

4.05 €

1 4 Arbeitstage M8 x 461263173750

3.50 €

1 4 Arbeitstage M8 x 261243173750

4.57 €

1 4 Arbeitstage M10 x 611480193.51000

3.90 €

1 4 Arbeitstage M10 x 361455193.51000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Neopren D1(mm) 19

Technischer Support