Ballengriffe / K1199 / Edelstahl / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen

Ballengriffe / K1199 / Edelstahl / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl, 1.4305 - 1.4401 / [Bauform] E / [Gewindegröße] M10, M6, M8



Die feststehenden Ballengriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Die verwendete Materialien sind Edelstahl,1.4305 - 1.4401. Diese Bauform gibt es bei den feststehenden Ballengriffen: E. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1199.0616050
K1199.0820064
K1199.1025080
K1199.10616050
K1199.10820064
K1199.11025080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Ausführung 2 D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

7.43 €

1 4 Arbeitstage M6501.4305mit Innensechskant16101173

9.43 €

1 4 Arbeitstage M8641.4305mit Innensechskant20131384

12.71 €

1 4 Arbeitstage M10801.4305mit Innensechskant251614105

10.73 €

1 4 Arbeitstage M6511.4401ohne Innensechskant1611135.1-

11.79 €

1 4 Arbeitstage M8671.4401ohne Innensechskant2114148.75-

17.11 €

1 4 Arbeitstage M10811.4401ohne Innensechskant2516189.75-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Material Komponente Edelstahl
Form E

Technischer Support