Ballengriffe / K0166 / Stahl / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen

Ballengriffe / K0166 / Stahl / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] E / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8



Mit den feststehenden Ballengriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Stahl gewinnen sie an Robusheit und Härte. Diese Bauform gibt es bei den feststehenden Ballengriffen: E. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M16, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0166.0616050
K0166.0820064
K0166.1025080
K0166.1232100
K0166.1636112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

4.65 €

1 4 Arbeitstage M65016101173

6.22 €

1 4 Arbeitstage M86420131384

7.50 €

1 4 Arbeitstage M1080251614105

11.53 €

1 4 Arbeitstage M12100322021136

14.61 €

1 4 Arbeitstage M16112362226148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Farbe Grundkörper blau-passiviert Form E

Technischer Support