Ballengriffe / K0169 / Aluminium / ähnlich DIN 98 / Form E / drehbar / Gewindebolzen

Ballengriffe / K0169 / Aluminium / ähnlich DIN 98 / Form E / drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] E / [Griffstärke] 14 - 29 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten KIPP Ballengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die drehbaren Ballengriffe sind in der Bauform E erhältlich. Eine Griffstärke von 14 bis 29 mm sichert den nötigen festen Halt. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M16, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0169.0616055
K0169.0820067
K0169.1025083
K0169.1232105
K0169.1636117
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

9.28 €

1 4 Arbeitstage M654.5161014115.553

11.90 €

1 4 Arbeitstage M86720131813664

13.42 €

1 4 Arbeitstage M10832516211386.55

17.88 €

1 4 Arbeitstage M12105.53220261610.586

21.93 €

1 4 Arbeitstage M16117362229261198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Form E

Technischer Support