Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl, 1.4404 / [Bauform] E / [Gewindegröße] M10, M6, M8
Mit den drehbaren Ballengriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Die verwendete Materialien sind Edelstahl,1.4404. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Ballengriffen: E. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1209.10616050 |
K1209.10820064 |
K1209.11025080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 56 | 16 | 11 | 13 | 11 | 8 | ||
23.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 72 | 20 | 13.5 | 14 | 13 | 10 | ||
29.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 86 | 24 | 16 | 16 | 15 | 11 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Komponente | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Form | E |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L3(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften