Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] E / [Griffstärke] 14 - 29 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8
Die drehbaren Ballengriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Stahl, verfügen sie über eine hervorragende Robustheit und können viel Belastung aushalten. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Ballengriffen: E. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 14 und 29 mm. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12, M16, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0168.0616055 |
K0168.0820067 |
K0168.1025083 |
K0168.1232105 |
K0168.1636117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 54.5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 3 | ||
9.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 67 | 20 | 13 | 18 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||
11.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 83 | 25 | 16 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 105.5 | 32 | 20 | 26 | 16 | 10.5 | 8 | 6 | ||
21.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 117 | 36 | 22 | 29 | 26 | 11 | 9 | 8 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Form | E |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften