Zylindergriffe / K1469 / Kunststoff / umlegbar / Innengewinde

Zylindergriffe / K1469 / Kunststoff / umlegbar / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast / [Griffstärke] 13 - 26 mm / [Gewindegröße] M4, M5, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten KIPP Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Thermoplast. Eine Griffstärke von 13 bis 26 mm sichert den nötigen festen Halt. Die mögliche Gewindegrößen sind: M4, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1469.104
K1469.1104
K1469.1205
K1469.1306
K1469.1408
K1469.205
K1469.306
K1469.408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Größe A
(mm)
A1
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht
(kg)
RoHS PL Edelstahl

14.31 €

1 4 Arbeitstage M440-Stahl184,314132,514,535474,5---

25.16 €

1 4 Arbeitstage M4401.4404Edelstahl184,314132,514,535474,50,0260truetrue

27.62 €

1 4 Arbeitstage M5491.4404Edelstahl2105,316163,51844584,50,0510truetrue

31.67 €

1 4 Arbeitstage M659,51.4404Edelstahl312,56,520204,522,55571,560,1000truetrue

36.32 €

1 4 Arbeitstage M8831.4404Edelstahl416925265,52970986,50,2220truetrue

15.72 €

1 4 Arbeitstage M549-Stahl2105,316163,51844584,5---

18.02 €

1 4 Arbeitstage M659,5-Stahl312,56,520204,522,55571,56---

20.65 €

1 4 Arbeitstage M883-Stahl416925265,52970986,5---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Ausführung 1 umlegbar Benennung Zylindergriff
Gewindeart Innengewinde

Technischer Support