Zylindergriffe / K1468 / Kunststoff / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / K1468 / Kunststoff / drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast / [Bauform] A, mit Außengewinde / [Griffstärke] 9 - 18 mm / [Gewindegröße] M4, M5, M6, M8



Mit den drehbaren Zylindergriffen mit Gewindezapfen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Thermoplast. Folgende Bauformen sind bei den drehbaren Zylindergriffen mit Gewindezapfen auswählbar: A und mit Außengewinde. Eine Griffstärke von 9 bis 18 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M4, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1468.104
K1468.205
K1468.2104
K1468.2205
K1468.2306
K1468.2408
K1468.306
K1468.408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Gewicht
(kg)
RoHS PL Edelstahl

2.56 €

1 4 Arbeitstage M440-Stahl1149658---

2.84 €

1 4 Arbeitstage M549,1-Stahl216117,55,110---

5.80 €

1 4 Arbeitstage M4401.4404Edelstahl11496580,0200truetrue

6.56 €

1 4 Arbeitstage M549,11.4404Edelstahl216117,55,1100,0350truetrue

7.50 €

1 4 Arbeitstage M661,41.4404Edelstahl3201496,4120,0700truetrue

9.26 €

1 4 Arbeitstage M882,51.4404Edelstahl425181212,5150,1600truetrue

3.08 €

1 4 Arbeitstage M661,4-Stahl3201496,412---

3.81 €

1 4 Arbeitstage M882,5-Stahl425181212.515---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A Form-Typ mit Außengewinde
Ausführung 1 drehbar Benennung Zylindergriff Gewindeart Außengewinde

Technischer Support