Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Bauform] C / [Gewindegröße] M10, M6, M8
Die nicht drehbaren Konussgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Duroplast. Diese Bauform gibt es bei den nicht drehbaren Konussgriffen: C. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0172.106 |
K0172.108 |
K0172.1081 |
K0172.110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Größe | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 45 | 1 | 17 | 6.2 | 15 | 2 | 26 | 14 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 45 | 1 | 17 | 8.2 | 13 | 2 | 26 | 16 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 61 | 2 | 23 | 8.5 | 18 | 2 | 38 | 24 | ||
2.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 71 | 3 | 29 | 10.5 | 21 | 3.5 | 42 | 28 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | hochglanzpoliert | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Größe
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften