Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Bauform] C / [Gewindegröße] M10, M6, M8
Die nicht drehbaren Konussgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Duroplast. Diese Bauform gibt es bei den nicht drehbaren Konussgriffen: C. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1202.10618 |
K1202.10818 |
K1202.10823 |
K1202.11028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Größe | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 1 | 18 | 6.2 | 15 | 16 | 2 | 14 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 1 | 18 | 8.5 | 15 | 16 | 2 | 18 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65 | 2 | 23 | 8.5 | 19 | 24 | 2 | 18 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 90 | 3 | 28 | 10.5 | 22 | 32 | 3.5 | 22 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | hochglanzpoliert | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Größe
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L2(mm)
L3(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften