Konusgriffe / K1221 / Stahl, PF31 / nicht drehbar / Gewindebolzen

Konusgriffe / K1221 / Stahl, PF31 / nicht drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Griffstärke] 9 - 20 mm / [Farbe] verzinkt / [Gewindegröße] M10, M4, M5, M6, M8



Die festen Konusgriffe (K1221) von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Duroplast. Eine Griffstärke von 9 bis 20 mm sichert den nötigen festen Halt. Die festen Konusgriffe (K1221) sind in folgenden Farben erhältlich: verzinkt. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M4, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1221.120408
K1221.150507
K1221.180608
K1221.210610
K1221.210810
K1221.250810
K1221.261012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.98 €

1 4 Arbeitstage M4401298

1.43 €

1 4 Arbeitstage M55015117

1.51 €

1 4 Arbeitstage M66418138

1.94 €

1 4 Arbeitstage M672211510

1.82 €

1 4 Arbeitstage M872211510

2.27 €

1 4 Arbeitstage M890251710

3.06 €

1 4 Arbeitstage M10100262012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt

Technischer Support