Zylindergriffe / K0170 / Duroplast / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / K0170 / Duroplast / drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Farbe] blank, verzinkt / [Gewindegröße] M10, M5, M6, M8



Mit den drehbaren Zylindergriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Duroplast. Die drehbaren Zylindergriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in blank und verzinkt verfügbar. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0170.105007
K0170.1105007
K0170.1206008
K0170.1208009
K0170.1310011
K0170.206008
K0170.208009
K0170.310011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Material Komponente Farbe Komponente Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D9
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L7
(mm)
SW
(mm)

4.90 €

1 4 Arbeitstage M551Stahlverzinkt117157513

12.93 €

1 4 Arbeitstage M551Edelstahlblank117157513

12.85 €

1 4 Arbeitstage M668Edelstahlblank223188616

12.85 €

1 4 Arbeitstage M868Edelstahlblank223189616

13.17 €

1 4 Arbeitstage M1077Edelstahlblank3282111719

5.32 €

1 4 Arbeitstage M668Stahlverzinkt223188616

5.47 €

1 4 Arbeitstage M868Stahlverzinkt223189616

6.80 €

1 4 Arbeitstage M1077Stahlverzinkt3282111719

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert

Technischer Support