Konusgriffe / K1202 / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen

Konusgriffe / K1202 / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Bauform] F / [Farbe] blau-passiviert / [Gewindegröße] M10, M6, M8



Mit den Konusgriffen mit Gewindezapfen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Duroplast. Diese Bauform gibt es bei den Konusgriffen mit Gewindezapfen: F. Die Konusgriffe mit Gewindezapfen sind in den Varianten blau-passiviert erhältlich. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1202.30618
K1202.30823
K1202.31028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)

2.30 €

1 4 Arbeitstage M6401181516

2.91 €

1 4 Arbeitstage M8652231924

4.11 €

1 4 Arbeitstage M10903282232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Farbe Komponente blau-passiviert Form F L=Gewindelänge(mm) 15

Technischer Support