Konusgriffe / K0172 / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde

Konusgriffe / K0172 / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Bauform] E / [Gewindegröße] M5, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten KIPP Konussgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Duroplast. Die nicht drehbaren Konussgriffe sind in der Bauform E erhältlich. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0172.205
K0172.206
K0172.208
K0172.2081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.31 €

1 4 Arbeitstage M545117152610

1.31 €

1 4 Arbeitstage M64511715269

2.01 €

1 4 Arbeitstage M861223183814

2.69 €

1 4 Arbeitstage M871328214214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Form E

Technischer Support