Konusgriffe / K1202 / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde

Konusgriffe / K1202 / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Duroplast / [Bauform] E / [Farbe] blau-passiviert / [Gewindegröße] M10, M5, M6, M8



Die nicht drehbaren Konussgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Duroplast. Die nicht drehbaren Konussgriffe sind in der Bauform E erhältlich. Die nicht drehbaren Konussgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: blau-passiviert. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1202.20518
K1202.20618
K1202.20823
K1202.20828
K1202.21028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.05 €

1 4 Arbeitstage M54011815167.5

2.12 €

1 4 Arbeitstage M64011815169

2.70 €

1 4 Arbeitstage M865223192412

3.51 €

1 4 Arbeitstage M890328223212

3.71 €

1 4 Arbeitstage M1090328223215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Farbe Komponente blau-passiviert Form E

Technischer Support