Teller für Stellfüße / K0425 / Form A

Teller für Stellfüße / K0425 / Form A
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Teller aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0425.10401
K0425.10451
K0425.10501
K0425.10601
K0425.10602
K0425.10801
K0425.10802
K0425.11001
K0425.11002
K0425.11201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

6.03 €

1 4 Arbeitstage Zink4020

6.70 €

1 4 Arbeitstage Zink4525

7.03 €

1 4 Arbeitstage Zink5025

10.29 €

1 4 Arbeitstage Zink6035

23.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6045

12.47 €

1 4 Arbeitstage Zink8035

32.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8045

15.85 €

1 4 Arbeitstage Zink10035

49.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10045

20.32 €

1 4 Arbeitstage Zink12035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A H=Höhe(mm) 18

Technischer Support