Teller für Stellfüße / K0425 / Form B

Teller für Stellfüße / K0425 / Form B
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Teller aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0425.20601
K0425.20602
K0425.20801
K0425.20802
K0425.21001
K0425.21002
K0425.21201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

11.20 €

1 4 Arbeitstage Zink6035

24.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6045

13.97 €

1 4 Arbeitstage Zink8035

33.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8045

19.58 €

1 4 Arbeitstage Zink10035

52.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10045

23.63 €

1 4 Arbeitstage Zink12035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B H=Höhe(mm) 20

Technischer Support