Teller für Stellfüße Form D (K0425)

Teller für Stellfüße Form D (K0425)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Teller aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0425.40801
K0425.40802
K0425.41001
K0425.41002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

17.25 €

1 4 Arbeitstage Zink558035

37.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl558045

21.84 €

1 4 Arbeitstage Zink7410035

56.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl7410045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D H=Höhe(mm) 20

Technischer Support