Teller für Stellfüße / K0423 / Kunststoff / Form B

Teller für Stellfüße / K0423 / Kunststoff / Form B
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0423.2060
K0423.2080
K0423.2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

3.55 €

1 4 Arbeitstage 60

4.51 €

1 4 Arbeitstage 80

9.04 €

1 4 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form B
H=Höhe(mm) 20 Belastbarkeit max.(kN) 12

Technischer Support