Teller für Stellfüße / K0423 / Kunststoff / Form C

Teller für Stellfüße / K0423 / Kunststoff / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0423.3080
K0423.3100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)

2.37 €

1 4 Arbeitstage 5580

4.84 €

1 4 Arbeitstage 74100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form C
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 12

Technischer Support