Teller für Stellfüße / K0424 / Kunststoff / Form C

Teller für Stellfüße / K0424 / Kunststoff / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0424.31251
K0424.31751
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

12.34 €

1 4 Arbeitstage 961254418

24.82 €

1 4 Arbeitstage 1351754525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form C

Technischer Support