Teller für Stellfüße / K0672 / Stahl, Edelstahl / Form C

Teller für Stellfüße / K0672 / Stahl, Edelstahl / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Werkstoff: Teller aus Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0672.30801
K0672.30802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper

6.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl

17.41 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C D=Tellerdurchmesser(mm) 80 Belastbarkeit max.(kN) 20

Technischer Support