Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form D (K0672)

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form D (K0672)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Werkstoff: Teller aus Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0672.40801
K0672.40802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper

7.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl

17.41 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D D=Tellerdurchmesser(mm) 80 Belastbarkeit max.(kN) 20

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support