Teller für Stellfüße / K0673 / Stahl, Edelstahl

Teller für Stellfüße / K0673 / Stahl, Edelstahl
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Werkstoff: Teller aus Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0673.10801
K0673.10802
K0673.11001
K0673.11002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

8.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl80178.5

12.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl80178.5

11.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl1001920

19.42 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1001920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Gummi

Technischer Support