Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0670.036 |
K0670.046 |
K0670.056 |
K0670.074 |
K0670.1036 |
K0670.1046 |
K0670.1056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | D=Tellerdurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 36 | 30.5 | 5.5 | 15 | 0.212 | ||
11.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 46 | 40.5 | 6.6 | 17 | 0.435 | ||
15.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 56 | 50 | 9 | 19 | 0.705 | ||
23.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 74 | 68 | 9 | 21 | 1.372 | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | 36 | 30.5 | 5.5 | 15 | 0.212 | ||
17.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | 46 | 40.5 | 6.6 | 17 | 0.435 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | 56 | 50 | 9 | 19 | 0.705 |
Loading...
Material Komponente | Polyurethan | H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) | 4 / 2.8 / 1.9 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
D=Tellerdurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften