Teller für Gelenkfüße / K0415 / Form A / antistatisch

Teller für Gelenkfüße / K0415 / Form A / antistatisch
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrische bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0415.11040
K0415.11050
K0415.11060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

3.21 €

1 4 Arbeitstage 40

3.69 €

1 4 Arbeitstage 50

4.14 €

1 4 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form A
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 9

Technischer Support