Teller für Gelenkfüße / K0415 / Form B / antistatisch

Teller für Gelenkfüße / K0415 / Form B / antistatisch
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrische bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile von KIPP wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0415.12040
K0415.12050
K0415.12060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

5.50 €

1 4 Arbeitstage 40

6.39 €

1 4 Arbeitstage 50

6.89 €

1 4 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form B
H=Höhe(mm) 20 Belastbarkeit max.(kN) 9

Technischer Support