Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D (K0417)

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D (K0417)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

· Über Ausleger am Boden fixierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0417.40801

Teilenummer
K0417.40801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form D D=Tellerdurchmesser(mm) 80
H=Höhe(mm) 20 Belastbarkeit max.(kN) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D (K0417), die Teilenummer ist K0417.40801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0417.40801.

Technischer Support