Teller für Gelenkfüße / K0415 / Kunststoff / Form A

Teller für Gelenkfüße / K0415 / Kunststoff / Form A
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0415.1030
K0415.1040
K0415.1045
K0415.1050
K0415.1060
K0415.1080
K0415.1100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

1.44 €

1 4 Arbeitstage 305

1.67 €

1 4 Arbeitstage 409

1.79 €

1 4 Arbeitstage 459

1.90 €

1 4 Arbeitstage 509

2.14 €

1 4 Arbeitstage 609

2.37 €

1 4 Arbeitstage 809

4.69 €

1 4 Arbeitstage 1009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form A
H=Höhe(mm) 18

Technischer Support