Teller für Gelenkfüße / K0415 / Kunststoff / Form B

Teller für Gelenkfüße / K0415 / Kunststoff / Form B
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0415.2030
K0415.2040
K0415.2045
K0415.2050
K0415.2060
K0415.2080
K0415.2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

2.37 €

1 4 Arbeitstage 305

2.84 €

1 4 Arbeitstage 409

3.06 €

1 4 Arbeitstage 459

3.30 €

1 4 Arbeitstage 509

3.55 €

1 4 Arbeitstage 609

4.51 €

1 4 Arbeitstage 809

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form B
H=Höhe(mm) 20

Technischer Support