Teller für Gelenkfüße / K0415 / Kunststoff / Form C

Teller für Gelenkfüße / K0415 / Kunststoff / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0415.3080
K0415.3100
K0415.3120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)

2.37 €

1 4 Arbeitstage 5580

4.76 €

1 4 Arbeitstage 74100

5.95 €

1 4 Arbeitstage 94120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form C
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 9

Technischer Support