Teller für Gelenkfüße / K0418 / Edelstahl

Teller für Gelenkfüße / K0418 / Edelstahl
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Gummiauflage beständig gegen Öl und Wasser, antibakterieller und antimikrobieller Schutz

· Temperaturbereich -20° C bis +100° C (bei Wasser +60°C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0418.1060
K0418.1080
K0418.1100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

10.47 €

1 4 Arbeitstage 58.5

12.34 €

1 4 Arbeitstage 78.5

20.69 €

1 4 Arbeitstage 98.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl H=Höhe(mm) 29 Belastbarkeit max.(kN) 7

Technischer Support