Teller für Gelenkfüße / K0416 / Form A

Teller für Gelenkfüße / K0416 / Form A
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0416.10301
K0416.10302
K0416.10401
K0416.10402
K0416.10451
K0416.10452
K0416.10501
K0416.10502
K0416.10601
K0416.10602
K0416.10801
K0416.10802
K0416.11001
K0416.11002
K0416.11201
K0416.11202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

5.29 €

1 4 Arbeitstage Zink3020

10.78 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3020

6.05 €

1 4 Arbeitstage Zink4030

11.96 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4030

7.13 €

1 4 Arbeitstage Zink4530

13.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4530

7.13 €

1 4 Arbeitstage Zink5030

15.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5035

8.41 €

1 4 Arbeitstage Zink6030

20.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6035

11.42 €

1 4 Arbeitstage Zink8030

32.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8035

15.51 €

1 4 Arbeitstage Zink10035

49.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10040

17.10 €

1 4 Arbeitstage Zink12035

64.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A H=Höhe(mm) 18

Technischer Support