Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0416.20301 |
K0416.20302 |
K0416.20401 |
K0416.20402 |
K0416.20451 |
K0416.20452 |
K0416.20501 |
K0416.20502 |
K0416.20601 |
K0416.20602 |
K0416.20801 |
K0416.20802 |
K0416.21001 |
K0416.21002 |
K0416.21201 |
K0416.21202 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 30 | 20 | ||
11.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 30 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 40 | 30 | ||
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | 30 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 45 | 30 | ||
14.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 45 | 30 | ||
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 50 | 30 | ||
16.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 50 | 35 | ||
9.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 60 | 30 | ||
21.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 60 | 35 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 80 | 30 | ||
33.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 80 | 35 | ||
18.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 100 | 35 | ||
52.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 100 | 40 | ||
20.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink | 120 | 35 | ||
68.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 120 | 40 |
Loading...
Form | B | H=Höhe(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften