Teller für Gelenkfüße / K0416 / Form C

Teller für Gelenkfüße / K0416 / Form C
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0416.30801
K0416.30802
K0416.31001
K0416.31002
K0416.31201
K0416.31202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

14.52 €

1 4 Arbeitstage Zink558030

35.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl558035

18.66 €

1 4 Arbeitstage Zink7410035

53.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl7410040

20.22 €

1 4 Arbeitstage Zink9412035

68.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl9412040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C H=Höhe(mm) 18

Technischer Support