Teller für Gelenkfüße, Form D (K0416)

Teller für Gelenkfüße, Form D (K0416)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0416.40801
K0416.40802
K0416.41001
K0416.41002
K0416.41201
K0416.41202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

15.95 €

1 4 Arbeitstage Zink558030

37.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl558035

21.42 €

1 4 Arbeitstage Zink7410035

56.11 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl7410040

23.30 €

1 4 Arbeitstage Zink9412035

71.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl9412040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D H=Höhe(mm) 20

Technischer Support