Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form A (K0551)

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form A (K0551)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

· Höhe kundenseitig reduzierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0551.01
K0551.03
K0551.05
K0551.07
K0551.09
K0551.11
K0551.13
K0551.15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Abstand zu Eisenwandungen
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

3.83 €

1 4 Arbeitstage 861.52010

4.83 €

1 4 Arbeitstage 2281.52010

5.90 €

1 4 Arbeitstage 40102208

7.83 €

1 4 Arbeitstage 60132.5206

10.64 €

1 4 Arbeitstage 125163202

16.86 €

1 4 Arbeitstage 250204255

36.90 €

1 4 Arbeitstage 400255357

67.30 €

1 4 Arbeitstage 600326404.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Messing Oberfläche Komponente geschliffen
Form A Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support