Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0552.01 |
K0552.02 |
K0552.03 |
K0552.04 |
K0552.05 |
K0552.06 |
K0552.07 |
K0552.08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Gewinde | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | kürzbar um (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | M3 | 12 | 5 | 3 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 10 | M4 | 16 | 7 | 7 | ||
5.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 13 | M4 | 18 | 7 | 3 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 16 | M4 | 20 | 7 | 6 | ||
10.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 20 | M5 | 25 | 9 | 9 | ||
21.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 25 | M6 | 30 | 9 | 10 | ||
37.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 35 | M8 | 40 | 13 | 10 | ||
74.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | 50 | M12 | 50 | 13 | 13 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Gewinde
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
kürzbar um(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften