Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1403.06 |
K1403.08 |
K1403.10 |
K1403.13 |
K1403.16 |
K1403.20 |
K1403.25 |
K1403.32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | Abstand zu Eisenwandungen (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Haftkraft (N) | Haftkraft bei H2 max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 3 | 9 | 12 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 20 | 10 | 3 | 22 | 29 | ||
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 8 | 5 | 27 | 38 | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 20 | 6 | 5 | 49 | 66 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3 | 20 | 2 | 6 | 94 | 108 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4 | 25 | 5 | 7 | 173 | 235 | ||
22.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 35 | 7 | 8 | 292 | 380 | ||
36.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 6 | 40 | 4.5 | 10 | 529 | 640 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Oberfläche Komponente | geschliffen | Temperatur max.(°C) | 150 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Abstand zu Eisenwandungen(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Haftkraft(N)
Haftkraft bei H2 max.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften