Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0547.01 |
K0547.02 |
K0547.03 |
K0547.04 |
K0547.05 |
K0547.06 |
K0547.07 |
K0547.08 |
K0547.09 |
K0547.10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.7 | 6 | 3 | 20 | 2 | 28 | 8 | ||
4.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 3 | 20 | 3 | 28 | 8 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 10 | 4 | 20 | 6 | 28 | 8 | ||
5.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13 | 4 | 20 | 7 | 28 | 8 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 16 | 5 | 20 | 5 | 28 | 8 | ||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 6 | 25 | 6 | 33 | 8 | ||
12.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 25 | 8 | 35 | 5 | 45 | 10 | ||
25.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 32 | 10 | 40 | 3 | 50 | 10 | ||
49.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 40 | 15 | 50 | 5 | 70 | 20 | ||
86.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 50 | 18 | 60 | 2 | 85 | 25 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Alniko-Magnet | Oberfläche Komponente | verzinkt | Temperatur max.(°C) | 450 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften