Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1405.32 |
K1405.38 |
K1405.48 |
K1405.56 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 32 ±0.1 | 10.5 ±0.1 | 2 ±0.1 | ||
12.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 38 ±0.1 | 12 ±0.1 | 4 ±0.1 | ||
18.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 165 | 48 ±0.2 | 15 ±0.1 | 5 ±0.1 | ||
31.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | 56 ±0.2 | 15 ±0.1 | 6 ±0.1 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 80 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften