Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0548.01 |
K0548.02 |
K0548.03 |
K0548.04 |
K0548.05 |
K0548.06 |
K0548.07 |
K0548.08 |
K0548.09 |
K0548.10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 ±0.15 | 4.5 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 ±0.15 | 4.5 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 16 ±0.15 | 4.5 | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 20 ±0.15 | 6 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 ±0.15 | 7 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 32 ±0.20 | 7 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 ±0.20 | 8 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 50 ±0.20 | 10 | ||
7.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 63 ±0.20 | 14 | ||
15.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 80 ±0.25 | 18 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften