Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A (K0550)

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A (K0550)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0550.01
K0550.02
K0550.03
K0550.04
K0550.05
K0550.06
K0550.07
K0550.08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
H=Höhe
(mm)

2.59 €

1 4 Arbeitstage 56 ±0.154.5

2.70 €

1 4 Arbeitstage 118 ±0.154.5

4.28 €

1 4 Arbeitstage 2010 ±0.154.5

4.92 €

1 4 Arbeitstage 4013 ±0.154.5

6.38 €

1 4 Arbeitstage 6016 ±0.154.5

9.51 €

1 4 Arbeitstage 9020 ±0.156

14.32 €

1 4 Arbeitstage 15025 ±0.157

23.35 €

1 4 Arbeitstage 22032 ±0.207

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form A Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support