Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B (K0550)

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B (K0550)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0550.11
K0550.12
K0550.13
K0550.14
K0550.15
K0550.16
K0550.17
K0550.18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

3.06 €

1 4 Arbeitstage 56 ±0.156M34.511.56

3.54 €

1 4 Arbeitstage 118 ±0.156M34.511.56

4.92 €

1 4 Arbeitstage 2010 ±0.156M34.511.56

5.82 €

1 4 Arbeitstage 4013 ±0.156M34.511.56

7.51 €

1 4 Arbeitstage 6016 ±0.156M44.511.56

11.78 €

1 4 Arbeitstage 9020 ±0.158M46139

18.42 €

1 4 Arbeitstage 15025 ±0.158M47149

25.88 €

1 4 Arbeitstage 22032 ±0.2010M5715.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form B Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support