Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit (K0554) (Teilenummern - CAD Download)

Magnete mit Zylinderbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit (K0554)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0554.50
K0554.63
K0554.80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)

5.05 €

1 4 Arbeitstage 18050 ±0.208.52210

8.97 €

1 4 Arbeitstage 29063 ±0.206.52414

17.42 €

1 4 Arbeitstage 54080 ±0.256.511.518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 200

Technischer Support