Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1408.120 |
K1408.125 |
K1408.132 |
K1408.140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 20±0.15 | 4.2 | 9 | 6 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 25±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 32±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
3.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 40±0.2 | 5.5 | 12.5 | 8 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 220 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften