Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A (K0549)

Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A (K0549)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 200 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0549.21
K0549.22
K0549.23
K0549.24
K0549.25
K0549.26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.94 €

1 4 Arbeitstage 410 ±0.15M34.511.57

2.05 €

1 4 Arbeitstage 1013 ±0.15M34.511.57

2.50 €

1 4 Arbeitstage 1816 ±0.15M34.511.57

3.04 €

1 4 Arbeitstage 3020 ±0.15M36137

3.39 €

1 4 Arbeitstage 4025 ±0.15M47158

3.74 €

1 4 Arbeitstage 8032 ±0.20M47158

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form A Temperatur max.(°C) 100

Technischer Support