Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (K0564)

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel (K0564)
· Schutz für empfindliche Oberflächen

· Temperaturbereich bis zu 60 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0564.01
K0564.02
K0564.03
K0564.04
K0564.05
K0564.06
K0564.07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

6.91 €

1 4 Arbeitstage 5022M4612.56.5

10.03 €

1 4 Arbeitstage 8543M662115

17.64 €

1 4 Arbeitstage 18066M88.22314.8

37.24 €

1 4 Arbeitstage 42088M88.223.515.3

4.13 €

1 4 Arbeitstage -12M4715.58.5

6.61 €

1 4 Arbeitstage -18M46126

9.26 €

1 4 Arbeitstage -31M661711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Gummi Farbe Komponente schwarz
Temperatur max.(°C) 60

Technischer Support