Bügelspanner mit Gegenhalter / K1265 / Spannrichtung vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1265.02200
K1265.04500
K1265.07000
K1265.12200
K1265.14500
K1265.17000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper F1=Zugkraft
(N)
Spannweg L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)

20.73 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlverzinkt2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

27.09 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

44.26 €

1 4 Arbeitstage 200Stahlverzinkt90006347.631.89.527545336.53048.788.785.529.4132.4

42.38 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier Stahlblank2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

59.81 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

105.41 €

1 4 Arbeitstage 200Rostfreier Stahlblank90006347.631.89.527545336.53048.788.79229.4132.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente rot

Technischer Support